البيان المصور على الإنترنت


تنزيل ملف PDF الطلب
طباعة
ملفات CAD  
درجة فهرنهايت / بوصة / رطل
2875QMP125P30

EAN 4031582302455

عجلة للمماشي بحذاء كبح متكامل للمماشي المتحركة وعناصر حماية ملولبة بحذاء كبح متكامل, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة, مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: 4 مسارات من مادة البولي بروبيلين وتنظيف ذاتي بينها مع عناصر حماية ملولبة ومحمل كروي دقيق، المسافة بين المسارات: 4,5 ملم تقريبًا، عرض المسار: 4,0 ملم تقريبًا.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

تلميح:
تبلغ السعة التحميلية 80 كجم لكل عجلة على الأسطح المستوية و40 كجم لكل عجلة على المماشي. يرجى ملاحظة أنه وفقًا لـ EN1929، يمكن استخدام العجلات ذات قطر للعجلة الداخلية يبلغ 140 ملم كحد أدنى على المماشي.

قطر العجلة الداخلية 125 ملم
عرض قاعدة العجلة 32 ملم
صلابة قاعدة العجلة الدعامة D 59
فتحة المركز 13 ملم
عنصر الموازنة 40 ملم
عائق الدوران 205 ملم
الارتفاع الكلي 153 ملم
درجة الحرارة - 40 / + 60 درجة مئوية
المعيار EN 12530 
الوزن 0.737 كجم
تكبير الصورة  



تكبير الرسم

تكبير الرسم