البيان المصور على الإنترنت


تنزيل ملف PDF الطلب
طباعة
ملفات CAD  
درجة فهرنهايت / بوصة / رطل
3875ZJJ160R05 LEFT

EAN 4031582328578

عجلة للمماشي بمكبح جانبي تلقائي للمماشي المتحركة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة, مركز العجلة الداخلية مصنوع من البلاستيك، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بعناصر حماية ملولبة ومحمل أسطواني.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

تلميح:
تبلغ السعة التحميلية 160 كجم لكل عجلة على الأسطح المستوية و40 كجم لكل عجلة على المماشي. يمكن أن يؤثر استخدام العجلات على الأرضيات غير المستوية بالأماكن الخارجية (الدعامات الأرضية والفجوات والمفاصل وأغطية الفتحات وما إلى ذلك) على العمر المتوقع لها.

قطر العجلة الداخلية 160 ملم
عرض قاعدة العجلة 40 ملم
صلابة قاعدة العجلة الدعامة A 87
قطر المسمار الملولب 28 ملم
طول المسمار الملولب 45 ملم
عنصر الموازنة 55 ملم
عائق الدوران 270 ملم
الارتفاع الكلي 190 ملم
درجة الحرارة - 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار EN 12532 
الوزن 2.144 كجم
تكبير الصورة  



تكبير الرسم

تكبير الرسم