البيان المصور على الإنترنت


تنزيل ملف PDF الطلب
رسم ثنائي الأبعاد طباعة
ملفات CAD  
درجة فهرنهايت / بوصة / رطل
2875ZAP125P30 RIGHT

EAN 4031582324365

عجلة للمماشي بمكبح جانبي تلقائي للمماشي المتحركة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

تلميح:
تبلغ السعة التحميلية 100 كجم لكل عجلة على الأسطح المستوية و40 كجم لكل عجلة على المماشي. يمكن أن يؤثر استخدام العجلات على الأرضيات غير المستوية بالأماكن الخارجية (الدعامات الأرضية والفجوات والمفاصل وأغطية الفتحات وما إلى ذلك) على العمر المتوقع لها. تبلغ السعة التحميلية 80 كجم لكل عجلة على الأسطح المستوية و40 كجم لكل عجلة على المماشي. يرجى ملاحظة أنه وفقًا لـ EN1929، يمكن استخدام العجلات ذات قطر للعجلة الداخلية يبلغ 140 ملم كحد أدنى على المماشي.

قطر العجلة الداخلية 125 ملم
عرض قاعدة العجلة 32 ملم
فتحة المركز 13 ملم
عنصر الموازنة 40 ملم
عائق الدوران 211 ملم
الارتفاع الكلي 153 ملم
درجة الحرارة - 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار EN 12530 
الوزن 0.886 كجم
تكبير الصورة  



تكبير الرسم

تكبير الرسم