الملحق - 7976PJH075P54

يُرجى النقر هنا!
PJO075x25-Ø8     

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بلون رمادي لا يترك علامات ومحمل عادي

قطر العجلة الداخلية
75 mm
عرض الإطار
25 mm
فتحة المحور
8 mm
طول المحور
26.5 mm
السعة التحميلية
75 Kg