Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة

رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم

SMILES
5520PJI050P41-42x42 SMILES:BEAR, Blue
EAN 4031582335644

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من مادة البولي أميد.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بلون رمادي لا يترك علامات ومحمل عادي, قطعة تثبيت اللوحة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
50 ملم
عرض قاعدة العجلة
8.5 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 87
عرض العجلة
54.3 ملم
حجم اللوحة
42 x 42 ملم
مراكز فتحة اللوحة
32 x 32 ملم
فتحة اللوحة
5 ملم
قطر القبة
23 ملم
عنصر الموازنة
20 ملم
نصف قطر دوار
60 ملم
عائق الدوران
120 ملم
الارتفاع الكلي
83.5 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12528 
السعة التحميلية الديناميكية
40 كجم
السعة التحميلية الثابتة
80 كجم