Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
9958STP500P68
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم تكبير الرسم
9950STP500P68
EAN 4031582316858

عجلة دوارة, مبيت ولوحة ملحومة بالمعدن ومطلية بالزنك ومحمل دوار محكم الإغلاق مع محمل مزدوج الأغراض ومحمل أسطواني مخروطي ومسمار رئيسي ملولب وصمولة إحكام مثبتة وحلمة تشحيم ومحور للعجلة الداخلية بصمولة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من الصلب المضغوط المصقول شديد التحمل، قاعدة العجلة: محمل كروي دقيق مسبوك من مادة البولي يوريثين, قطعة تثبيت اللوحة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
500 ملم
عرض قاعدة العجلة
80 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 92
حجم اللوحة
270 x 250 ملم
مراكز فتحة اللوحة
230 x 210 ملم
فتحة اللوحة
17 ملم
عنصر الموازنة
130 ملم
نصف قطر دوار
380 ملم
عائق الدوران
760 ملم
الارتفاع الكلي
610 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12533 
الوزن
126.665 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
6000 كجم
السعة التحميلية الثابتة
12000 كجم