Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
5025PJH080L51-10 RAL7035
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم
MONO
5020PJH080L51-10 RAL7035
EAN 4031582308396

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من مادة البولي أميد.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بلون رمادي لا يترك علامات وعناصر حماية ملولبة ومحمل عادي, مع فتحة غير ظاهرة لقطعه تثبيت الأثاث

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
80 ملم
عرض قاعدة العجلة
24 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 87
فتحة المركز
10 ملم
عنصر الموازنة
34 ملم
نصف قطر دوار
74 ملم
عائق الدوران
148 ملم
الارتفاع الكلي
104 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12528 
الوزن
0.145 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
70 كجم
السعة التحميلية الثابتة
140 كجم